Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Pasternack Bias Tees

Bias-T

 

Pasternacks Bias Tees är passiva koaxial komponenter som huvudsakligen

används i applikationer där du behöver injicera DC strömmar eller spänningar i

RF-kretsar. Bias Tees är utformade för att injicera likström till en RF-krets utan att

påverka RF-signalen som passerar genom enheten. Vår serie Bias Tees används

i tillämpningar där likström behövs för att mata t.ex.antenn-förstärkare eller andra

RF-kretsar. Bokstaven "T" i namnet kommer från formen på 3 portar som är typiskt i form av ett T.

 

50 ohm Bias Tees från Pasternack finns med två olika Bias anslutningar, antingen lödstift eller SMA hona. Kontakt konfigurationer för RF-anslutningen till våra T’n är 2,4 mm, 2.92mm, 3.5mm, typ N och SMA. Pasternack’s  T’n är klassade för max-spänningar mellan 24 och 100 volt. Maximal likström för våra T’n varierar från 200mA till 7.000mA. Många av våra RF T’n är RoHS och REACH-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Bias-T på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018