Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Frequency Multipliers

Frekvensmultiplikatorer

 

Pasternack’s RF frekvensmultiplikator (även kända som frekvens dubblare) är

passiva mikrovågskomponenter som skapar en ut frekvens som är högre än

infrekvensen, så kallade övertoner. Insignalen styrs genom ett bandpassfilter som väljer

och släpper igenom den önskade övertonen. Våra frekvens-multiplikatorer används ofta i

testutrustning och olika kommunikations-applikationer.

 

50 ohm frekvens-multiplikatorer finns endast med SMA-kontakter. Våra RF frekvens- multiplikatorer hanterar infrekvenser från 1,5 GHz till 13 GHz och lämnar utgångs-frekvenser mellan 3 GHz och 26 GHz. Frekvensmultiplikator från Pasternack hanterar en maximal in-nivå mellan +10 dBm och +13 dBm och en maximal konverterings-förlust på 10 dB. Alla våra multiplikatorer för mikrovågsfrekvenser är Reach kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Bias-T på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018