Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Mixers

RF Blandare

 

Pasternack RF blandare (även kända som dubbel-balanserade blandare eller

frekvens-omvandlare) är passiva mikrovågskretsar som kan skapa nya

frekvenser när två signaler matas till dem. Ett kännetecken för passiva RF

blandare är att utfrekvensen alltid är lägre än summan av de två ingående

frekvenserna. De två ingående frekvenserna, kända som RF och LO, blandas inuti

blandaren och skapar en ny frekvens kallad IF (intermediate Frequency) eller

MF (mellanfrekvens).

 

Pasternack’ s 50 ohms RF blandare finns endast med SMA-kontakter. Våra RF blandare hanterar RF-och LO frekvenser mellan 2 GHz och 18 GHz och genererar IF frekvenser mellan DC och 8 GHz. RF blandare från Pasternack kan matas med en max LO signalnivå på +10dBm och en maximal blandnings-förlust på 7,3dB. Flertalet av våra RF blandare är RoHS och REACH-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF blandare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018