Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Surge Protection width=

RF Överspänningsskydd

 

Pasternack’s serie av RF överspänningsskydd (även kallade RF åskskydd)  är

passiva mikrovågskomponenter som skyddar mot höga elektromagnetiska pulser

(EMP) eller extrema spänningstoppar, som vanligtvis orsakas av blixtnedslag.

RF överspänningsskydd eller blixtnedslagsskydd från Pasternack används ofta

vid antenn-installationer för att skydda känslig utrustning och de är speciellt

utformade för att klara den önskade frekvensen med dämpa spänningar vid

blixtnedslag. Våra produkter för RF överspänningsskydd har utbytbara patroner

och en jord terminal för att ge överlägsen jordning.

 

Komponenter från Pasternack för 50ohm radiofrekvens överspänningsskydd finns med N-kontakter och kan även beställas för montering på chassi. Våra RF överspänningsskydd täcker frekvenser från DC till 3 GHz. Dessa RF överspänningsskydd kan hantera överspänningar upp till 2.000 Watt. Många från vår serie överspänningsskydd är Reach eller RoHS-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla överspänningsskydd på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018