Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Waveguides

Vågledare

 

Pasternack’s vågledare är strukturer för ledning av elektromagnetiska vågor,

som ofta kallas en vågledar-transmissions-ledning. Våra vågledare är låg-förlust

transmissionsledningar som kan hantera hög effekt med hög isolation. Våra

vågledare används ofta i millimetervågs-applikationer där låga förluster krävs

och där använding av koaxkabel inte är praktisk eller ens möjlig. Vanliga användningsområden

för dessa vågledare är bland annat i radarsystem p.g.a. dess kapacitet att hantera hög effekt, som matarledningar i antennsystem tack vare låga förluster och i test-lab applikationer.

 

Vågledare finns i standardstorlekar från WR-430 till WR-28, vilket omfattar frekvenser från 1,7 GHz till 40 GHz. När det gäller vågledarens storlek, står termen "WR-xxx" för "Waveguide Rectangular", siffrorna anger vågledarens inre bredd i hundradels tum. Hela vårt sortiment av vågledare är baserat på aluminium p.g.a. dess goda egenskaper och låga vikt. Vårt sortiment omfattar både vågledarövergångar (KVÖ’er), hornantenner och avslutare/konstlaster med kvadratiska eller rektangulära flänsar.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla vågledar-produkter på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018