Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Phase Shifters

RF fasskiftare

 

Pasternack’s RF fasskiftare är passiva mikrovågskomponenter som  används för att

ändra fasvinkeln på en RF-signal. Våra variabla analoga RF fasskiftar-konstruktioner har

konstant amplitud i alla fas-lägen och låg inlänkningsdämpning som gör dem idealiska

för RF applikationer såsom fasmodulatorer, frekvens upp-konverterare, instrument provning,

”phased array antennas”, etc. Alla våra analoga RF fasskiftare är REACH-kompatibla.

 

RF fasskiftare från Pasternack är finns med SMA eller 2.92mm hon-kontakter och täcker breda frekvensband mellan DC till 40 GHz. Pasternack’s passiva RF fasskiftare kan hantera medeleffekter upp till 100 watt och toppeffekter upp till 3.000 watt. Våra analoga RF fasskiftare har en fas-område mellan 0 ° till 360 ° och en fasjustering på 30 ° till 60 ° per GHz beroende på typ och modell. Maximal inlänkningsdämpning hos dessa bredbandiga RF fasskiftare varierar mellan 0,5 dB och 2,5 dB.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla variabla fasskiftare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018