Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Filters

RF Filter

 

Pasternack’s RF filter är passiva koaxial-komponenter som finns i tre

grundläggande varianter: Bandpass, Lågpass och Högpass. Den grundläggande

funktionen hos dessa RF-filter, är att möjliggöra vissa frekvenser att passera

inom ett visst intervall och avvisa frekvenser (dämpning) utanför det givna

intervallet. RF-filter från Pasternack är tillgängliga för användning i många vanliga

frekvensband inklusive ISM, RFID, WiFi, Bluetooth, Zigbee, GPS L1, GPS L2, GSM,

PCS, UMTS, AWS och WiMAX. Många av våra RF-filter är RoHS och REACH-kompatibla.

 

Pasternack RF filter levereras med SMA-kontakter och har ett brett utbud av frekvens kapacitet från DC till 5,9 GHz beroende på typ och modell. Våra bandpassfilter, lågpassfilter och högpassfilter har mycket låg inlänkningsdämpning endast 0,75 dB till 1,5 dB. Dessa RF-filter är konstruerade med Combline teknik som ger enastående VSWR och mycket god långtids-stabilitet.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF-filter på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018