Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Pasternack RF Connectors

RF kontaktdon

 

Kategorin RF-kontakter omfattar hos Pasternack Enterprises 1.700

artikelnummer, varav de flesta är RoHS och REACH-kompatibla. Våra kontakter för

RF-applikationer finns i en mängd utföranden såsom 1.0/2.3, 1.6/5.6, 1,85mm, 10-32,

2,4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3/4 "-20, 7/16,  BNC, BNC Twinax, C, D-Sub, F Typ, FAKRA,

FME, GR874, HN, LC, MC-kortkontakt, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF, MMCX,

N, QMA, QN, RCA, SC, SHV , SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC, UHF och UMCX.

Kontakter i denna kategori är avsedda att anslutas antingen till koaxialkabel, chassi eller kretskort (PCB).

 

Pasternack’s kontakter finns som hane (stift), hona (hylsa) och i könlöst utförande. De finns med standardimpedanserna  50 ohm eller 75 ohm, med normal och omvänd polaritet samt samt med inverterad gänga. En del av våra RF kontaktdon finns i snabbkopplings-utförande (QD), andra  är push-on. Det finns förutom raka kontakter även olika slag av vinklade kontakter. Vi erbjuder RF kontaktdon med standard- och precisions-utförande med kontakthus av mässing eller rostfritt stål. Andra  varianter av kontakterna  är t.ex. hermetiskt utförande eller chassie kontakter med 2- eller 4-håls-flänsar..

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF kontakter på lager och skeppas samma dag som du beställer. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018