Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Coaxial RF Terminations

RF Avslutare

 

Våra RF avslutare (även kallada konstlaster) finns med 2,4 mm, 2.92mm, 7/16

DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP och TNC

kontakter. RF avslutare från Pasternack är uppdelade i två kategorier, ”feed-thru”

last och RF konstlast. Pasternack’s RF avslutar-sortiment inkluderar precisions-

och standard-versioner och många är RoHS och REACH-kompatibla. Avslutarna finns

för frekvenser upp till 50 GHz och för effektområdena 0,25 Watt, 0,5 Watt, 1 Watt, 2 Watt,

5 Watt, 10 Watt, 25 Watt, 50 Watt och 100 Watt. Samtliga finns på lager för omgåend leverans.

 

Pasternack’s RF avslutare finns med impedanserna, 50 ohm, 75 ohm eller 93 ohm. Frekvensområdet för dessa RF avslutare varierar från DC till 50 GHz. RF avslutare finns i med kontakter av valfritt kön, hane (stift) eller hona (hylsa). Våra RF avslutare  är alla RoHS och REACH-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla avslutare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018