Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Detectors

RF Detektorer

 

Pasternack’s RF detektorer är aktiva koaxial komponenter som omvandlar

RF-signalstyrka till proportionell likspänning på utgången, även kallad "video

ut". Vi erbjuder tre grundläggande typer av RF detektorer, ”zero bias” Schottky

diod detektorer, ”bias” Schottky detektorer och logaritmiska detektorer. RF detektorer

från Pasternack används oftast för att övervaka och mäta signalstyrkan från en RF-källa.

Många av våra RF detektorer är RoHS och REACH-kompatibla.

 

RF detektorer finns med SMA-kontakter, medan våra 75 ohm varianter har BNC-kontakter. Vår tre olika detektortyper har varierande frekvens kapacitet från 100 kHz till 26,5 GHz, beroende på typ och modell. Dessa RF detektorer har en maximal tillåten ineffekt mellan +10 dBm och +23 dBm och en RF-signal tröskel (tangentiell känslighet) mellan -54 dBm till -20 dBm. Pasternack erbjuder två varianter av RF detektorer, en för positiv och en för  negativ  bias.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns bl.a alla RF Deteorer på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018