Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Cable Assemblies

RF-kablage

 

Pasternack’s RF kablage kan beställas med många olika anslutningstyper

och anpassade längder beroende på dina behov och tillämpning. Om du

behöver en speciell kabel konfiguration som inte finns här, kan du skapa ditt

egna RF-kablage genom att ringa eller maila vår tekniska serviceavdelning.

 

Pasternack’s 50 ohm kablage kan beställas med följande anslutningstyper:

mm 1,85 mm, 10-32, 2,4 mm, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm, NMD, 3-4 "-20, 7-16 DIN,

Krokodil, Banan, BNC, BNC Twinax, C, FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-kort, MCX, MHV, MMCX, N, NMO Mount, QMA, QN, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, Spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, Mini Krokodil, Mini Banan och Mini UHF. 75 ohm kablage från Pasternackerbjuds med följande 75 ohm kontakter: 1,6-5,6 75 ohm, BNC 75 ohm, F 75 ohm, HDMI 75 ohm, N 75 ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm och Mini SMB 75 Ohm.

 

Tillgängliga koaxial-kablar för Pasternack´s koaxial kablage är: RG108 / U, RG11 / U, RG122 / U, RG141 / U, RG142 / U, RG174 / U, RG178 / U, RG179 / U, RG180 / U, RG187 / U, RG188 / U, RG188-DS, RG196 / U, RG213 / U, RG214 / U, RG216 / U, RG217 / U, RG218 / U, RG219 / U, RG223 / U, RG225 / U, RG302 / U, RG303 / U, RG316 / U, RG316-DS, RG393 / U, RG400 / U, RG401 / U, RG402 / U, RG405 / U, RG55 / U, RG58 / U, RG58-P, RG59 / U, RG59-P, RG62 / U, RG6 / U, RG6-CATV, RG71 / U, RG8 / U och RG8X.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF kablage på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018