Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Cables

RF-kablar

 

Pasternack Enterprises RF-kablar kategori ingår 86 olika kabeltyper, varav de

flesta är RoHS och REACH-kompatibla. Vår koaxial och twinax kabel är

konstruerad för att uppfylla höga  industri standarder och finns i 84 Koax- och

2 Twinax-versioner. Pasternack koaxialkabel kan finns i utföranden med

50 ohm, 52 ohm, 53 ohm, 75 ohm, 93 ohm eller 95 ohm impedans och vår

Twinax kabel har 100 ohm eller 78 ohm impedans. Koaxialkablar och twinax kablar, kan levereras med dubbel, singel eller trippel skärmning.

 

RF-kablar är erbjuds i standard eller lågförlust-utförande och varierar i storlek från 0,020” till 0,945” i diameter. Pasternack’s RF-kablar finns i  flexibla, formbara eller halvstyva versioner. Storlek och materialval bestämmer flexibilitet och böjningsradie och antal böjningar. Vissa kablar, de halvstyva, kan bara böjas med in minsta böjradie en gång. Ett urval av olika dielektriska material används såsom LUFT / FEP, FEP, skum PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) eller PTFE (S) resultera i ett brett spektrum av egenskaper. Våra Twinax och koaxialkablar är konstruerade för att hantera ett brett område av prestationskrav, inklusive dämpning, temperatur, spänning och effekt.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF kablar på lager och skeppas samma dag som du beställer. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018