Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Switches

RF Switchar

 

Pasternack’s RF-switchar är passiva mikrovågs komponenter som styr en

högfrekvent RF-signal i en förutbestämd bana. RF-switchar från Pasternack används

oftast i testsystem för att styra RF-signaler mellan olika instrument, så att flera

mätningar kan utföras samtidigt med samma inställningar. Vi erbjuder tre olika typer

av RF- och mikrovågs-switchar. Dessa är PIN-diod switchar, elektromekaniska

switchar (RF reläer) och manuella RF switchar. De flesta av våra RF- och

mikrovågs-switchar är RoHS och REACH-kompatibla.

 

Våra RF-switchar med 50ohm’s impedans erbjuds med SMA, BNC eller N kontakter, medan våra 75ohm’s switchar endast finns med typ N eller BNC-kontakter. Vi tillhandahåller många olika konfigurationer inklusive ”Single Pole Single Throw”(SPST), ”Single Pole Double Throw” (SPDT),” Double Pole Double Throw”(DPDT), ”Single Pole Three Throw” (SP3T), ”Single Pole Four Throw” (SP4T), ”Single Pole Six Throw”(SP6T), ”Single Pole Eight Throw” (SP8T), ”Single Pole Ten Throw”(SP10T), och Transfer-switchar. Våra bredband RF-switchar täcker frekvenser mellan DC och 40 GHz, med låga SVF-värden. Pasternack’s RF-switch- produkter kan hantera effekter mellan 0,5 watt och 35 watt, med switch-tider mellan 100 och 250 nanosekunder (ns).

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Switchar på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018