Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Pasternack Adapters

RF-Adapters

 

Pasternack’s koax-adapter sortiment omfattar 746 st artikelnummer, varav de

flesta är RoHS och REACH-kompatibla. Pasternack erbjuder 276 st ”in series”

koax-adapter konstruktioner och 470st ”between series”, samt T och Cross

adaptrar. Pasternack’s stota adapter-sortiment omfattar f.n. 41 olika

kontakt-typer, varav de vanligaste är SMA, TNC, N och BNC.

 

Pasternack’s koax-adaptrar finns i alla kombinationer mellan hane/hona, stift/hylsa, vissa är könlösa. De finns med impedans 50 ohm, 75 ohm, 78 ohm eller 95 ohm och med standard polaritet eller omvänd polaritet. Pasternack’s koax-adaptrar finns i utförande med snabbkoppling (QD), push-on eller i standardutförande med raka eller vinklade kontakter. Pasternack erbjuder koax-adaptrar med standard prestanda och hög prestanda byggda i mässing eller rostfritt stål, samt några är hermetiska eller i 4 hålkonfigurationer..

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla koax-adaptrar på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018