Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Noise Sources

RF Bruskällor

 

Pasternack’s koaxbaserade RF bruskällor (även kallade brus-generatorer) är

diod-baserade mikrovågskomponenter som producerar vitt brus som används

för utvärdera ett systemets prestanda, i form av t.ex.brusfaktor. RF

bruskällor / generatorer från Pasternack används ofta i produktions och

lab-miljöer. Våra RF bruskällor finns med två olika brusnivåer medium och hög nivå.

 

50 ohm RF bruskällor finns med SMA-utgångar och BNC-ingångar eller SMA på både ingång och utgång. Våra RF bruskällor täcker frekvenser från 1 GHz till 18 GHz. Dessa RF bruskällor har en maximal brusnivå  mellan 15,5dB och 35dB ENR (Excess Noise Ratio). Många av våra RF bruskällor är Reach eller RoHS-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF bruskällor på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018