Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Pasternack Attenuators

RF Dämpare

 

Sortimentet koaxial-dämpare från Pasternack Enterprises inkluderar steglösa,

DC-förspänning, fasta och stegdämpar-modeller. Våra RF dämpare finns både

i 50 ohm och 75 ohm utförande. Dessa serie av koaxial-dämpare finns med

2,4 mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA och TNC-kontakter. Dessa

dämpare från  Pasternack finns med dämpvärden mellan  0 dB och 110 dB och

finns för frekvenser från DC till 50 GHz. Detta sortiment omfattar dämpare som

klarar både låga oh höga effekter och har en effekttålighet som sträcker sig från

0,5 Watt till 500 Watt.

 

Pasternack’s koaxial-dämpare finns med både han- och hon-kontakter och är enkel- eller dubbelriktade beroende på effektnivå. Våra RF dämpare tillverkas för att uppfylla exakta industriella specifikationer och höljena är gjorda av aluminium och är försedda med kylflänsar, rostfritt stål eller förnicklad mässing. Pasternack använder Pi dämpare eller Pi padar för sina in-line dämpar-konstruktioner.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF dämpare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018