Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Power Dividers

Effektdelare

 

Pasternack’s effektdelare (går även under benämningen ”splitters”) finns med

impedanserna 50 ohm och 75 ohm.. 50 ohm’s effektdelare från Pasternack kan

levereras i 2-vägs, 3-vägs, 4-vägs, 6-vägs, 8-vägs eller 12-vägs-utförande,

medan 75 ohm’s effektdelare kommer i 2-vägs, 4-vägs eller 8-vägs-utförande.

Många av våra RF effektdelare är RoHS och REACH-kompatibla.

 

Pasternack’s 50 ohm’s effektdelare kan beställas med 2.92mm-, BNC-, N- eller SMA kontakt. Våra 75 ohm effektdelare finns endast med BNC-kontakter. Märkeffekter för Pasternack RF och mikrovågs effektdelaresträcker sig från 1 Watt till 50 Watt beroende på utförande. Frekvensområden för våra effektdelare ligger mellan DC och 26,5 GHz.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Bias-T på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018