Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Phase Trimmers

Fas-justerare

 

Pasternack’s RF fas-justerare är justerbara passiva mikrovågsapparater

utformade för RF applikationer där fas matchning mellan två kablar behövs för få

fungerande system prestanda. Beroende på tillämpning kan smärre justeringar i fas

krävas  för att säkerställa bästa prestanda av RF-systemet. Variabla RF fas-justerare från

Pasternack tillåter användaren att göra exakta manuella justeringar av fasen utan att

försämra signalen.

 

50 ohm RF fas-justerare från Pasternack är försedda med SMA-kontakter eller kan beställas med en SMA-hane i ena änden och anslutning för RG405 i den andra änden. Våra analoga fas-justerare täcker frekvensområdet DC till 18 GHz. Vår serie bredbandiga RF fas-justerare har ett justerområde på 10° per GHz beroende på typ och modell. Max förlust genom våra fas-justerare är 0,5 dB. Många av våra analoga RF-fas-justerare uppfyller Reach kraven.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla fas-justerare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018