Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Matching Pads

Impedansomvandlare

 

Pasternack´s impedans-omvandlare är passiva koaxial-komponenter som gör

erbjuder en impedansmatchning mellan 50 ohm och 75 ohm system utan att

införa reflektioner i gränssnittet. Matchande impedansomvandlare från

Pasternack är idealiska för tillämpningar som kräver en anslutning mellan  en

50 ohm kabel och ett system som har 75 ohm.

 

Impedansomvandlare från Pasternack finns i en mängd olika utföranden och kontakt-typer såsom typ N, BNC, SMA, TNC och F. Många av våra RF impedansomvandlare är RoHS och REACH-kompatibla. Pasternack’ s impedansomvandlare har mycket goda SVF egenskaper  från 1,20:1 till 1,35:1 och håller en noggrannhet inom 0,5 dB. Våra impedansomvandlare finns för frekvenser mellan 500 MHz och 3 GHz. Maximal dämpning/förlust för våra impedansomvandlarer är 5.7dB.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla impedansomvandlare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018