Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Couplers

RF Riktkopplare

 

Pasternack’s RF riktkopplare finns som enkla riktkopplare, dubbla riktkopplare

och hybrid-riktkopplare. Många av våra RF riktkopplare är RoHS och

REACH-kompatibla. Riktkopplare från Pasternack finns med antingen typ

N-  eller SMA-kontakter.

 

Pasternack’ s enkla riktkopplare finns med N eller SMA-kontakter, medan dubbla

riktkopplare och hybrider endast finns med SMA. Effekttåligheten för Pasternack’s  RF och mikrovågsriktkopplare varierar mellan 10 watt och 70 watt beroende på modell. Riktkopplarna finns för frekvenser mellan 0.5 och 18 GHz. Våra RF Riktkopplare kan beställas med olika kopplingsfaktorer (dB) från 6 dB till 30 dB.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Riktkopplare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018