Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Amplifiers

RF förstärkare

 

Pasternack’s RF-förstärkare används för att omvandla en låg signalnivå till en

högre nivå. RF-förstärkare används i till exempel för att driva upp sändningseffekten

till en antenn. Pasternack’s RF-förstärkare är konstruerade för att tillfredsställa ett

brett spektrum av applikationer. I vårt sortiment av RF-förstärkare ingår in-line

RF-förstärkare med 18 dB förstärkning med en frekvenstäckning på 500 MHz till 2 GHz,

universal-förstärkare med upp till 18 dB förstärkning och frekvensområde på 10 MHz till 3 GHz,

och lågbrusförstärkare (LNA) som erbjuder upp till 21 dB förstärkning och täcker olika frekvensband mellan 500 MHz till 18 GHz.

 

RF-förstärkare levereras endast.med SMA-kontakte. Våra bredbandiga RF-förstärkare jobbar inom frekvensområdet 20 MHz till 18 GHz, beroende på typ och modell. Dessa RF-förstärkare matas med spänningar mellan 9 volt och 15 volt (VDC) och har en brusfaktor på 2,5 dB till 7 dB. Många av våra RF och fmikrovågsförstärkare är RoHS och REACH-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla RF-förstärkare på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018