Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

RF Limiters

RF Limiters

 

Pasternack’s RF Limiters är bredbandiga passiva komponenter som används för

att skydda mottagare och andra RF-komponenter mot för höga signalnivåer.

Mikrovågs och RF limiters har en begränsningströskel på +9dBm och kan

hantera insignaler upp till +30dBm (1W CW). Pasternack’s RF limiters finns i två

grundläggande utföranden, PIN-PIN diod limiter och PIN-Schottky diod limiter.

 

RF limiters levereras med SMA-kontakter. Våra bredbandiga RF limiters har täcker frekvenser från 500 MHz till 18 GHz beroende på modell och utförande. Pasternack’s RF limiters har mycket låg inlänkningsdämpning, max 2,5dB. Många av våra limiters är RoHS och REACH-kompatibla.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Limiters på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018