Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

Pasternack Enterprises

Officiell Distributör för

Pasternack I Skandinavien

Pasternack DC Blocks

DC Blocks

 

Pasternack DC-Block är passiva koaxial komponenter som hindrar (blockerar)

flödet av likström (DC) och låter RF-signaler passera. DC-Block från Pasternack

finns med impedanserna 50 ohm och 75 ohm, och kan levereras i tre olika

utföranden, inner-block, yttre-block och inner/ytter-block med olika frekvensområden.

Många av våra DC-Block är RoHS- och REACH-kompatibla.

 

Pasternack’s 50 ohm’s DC-block kan beställas med 2,4 mm, 2.92mm, BNC, typ N och SMA  kontakter och finns för frekvenser mellan 10 MHz till 50 GHz. Våra 75 ohm’s DC-Block finns endast med typ N, F och BNC-kontakter för frekvenser från 10 MHz upp till 4 GHz. 50 ohm’s DC-Blocken finns för max-spänningar mellan 75V och 950V medan 75 ohm’s varianterna finns med spänningsområden upp till 200V.

 

På Pasternack’s  ISO 9001:2008 registrerade anläggning finns alla Bias-T på lager och skeppas samma dag som du beställer dem. Pasternack’s lager av RF och mikrovågs komponenter är bland de största i branschen. Experter för teknisk support och vänlig kundservice personal finns alltid på plats för att hjälpa till vid behov.

 

E-post: techsupport@pasternack.com eller sales@pasternack.com,

 

Telefon: +1-949-261-1920

 

För lokal teknisk hjälp och för köp i Sverige, vänligen

kontakta Amska +46 8 554 909 50

AMERIKANSKA TELEPRODUKTER AB

BOX 88

S-155 21 NYKVARN, SWEDEN

TEL: (46) 0 8 554 909 50

FAX: (46) 0 8 554 909 51

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018